PYB10-Tシリーズは、小型シャーシマウント・パッケージに収められた高効率の10W絶縁型DC-DCコンバータで、簡単に取り付けられるように設計されています。4:1の入力範囲に対応するこのシリーズは、充放電条件に広い入力範囲が要求されるバッテリー駆動アプリケーションに最適です。また、すべてのユニットは-40~+85°Cの動作温度で標準機能を果たすため、過酷な環境条件での利用において堅牢なソリューションとなります。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYB10-Q24-S24-U | 9 ~ 36 | 10 | 24 | 0.42 | -- | ||||
PYB10-Q24-D15-U | 9 ~ 36 | 10 | 15/-15 | 0.333/-0.333 | -- | ||||
PYB10-Q48-S12-U | 18 ~ 75 | 10 | 12 | 0.833 | CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
PYB10-Q24-S24-U | PDQE10-Q24-S24-U |