アクティブ

PVC300シリーズ

1/2ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PVC300シリーズ
PVC300シリーズの別の画像

概要

  • 300W
  • 4:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • 業界標準ハーフ・ブリック・パッケージ
  • ベースプレート冷却
  • 3000 VDC絶縁耐圧

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

The PVC300 series is a 300 W, half brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These rugged converters additionally offer EN 62368-1 certification, remote on/off control, output voltage trim, baseplate cooling, and a wide array of safety protections. This series is best suited for telecom and datacom applications, industrial automation control, and EV charging applications where large amounts of power is necessary from a compact package.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    3000
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 2.402 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.9 x 61 x 12.7
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PVC300-24-S12 9 ~ 36 300 12 25 UKCA, CE 在庫確認PVC300-24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PVC300-24-S15 9 ~ 36 300 15 20 UKCA, CE 在庫確認PVC300-24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PVC300-24-S24 9 ~ 36 300 24 12.5 UKCA, CE 在庫確認PVC300-24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PVC300-24-S48 9 ~ 36 300 48 6.25 UKCA, CE 在庫確認PVC300-24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink