アクティブ

PSC150Wシリーズ

1/4ブリック絶縁型DC-DCコンバータ

PSC150Wシリーズ
PSC150Wシリーズの別の画像

概要

  • 150W
  • 12:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 業界標準のクオーター・ブリック・パッケージ
  • ベースプレート冷却
  • EN50155鉄道基準に合致

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA

資料

説明

The PSC150W series is a 150 W, quarter brick dc-dc converter housed in a fully encapsulated case. These converters additionally offer EN 62368-1 certification, remote on/off control, baseplate cooling, and an ultra-wide 12:1 input range. The PSC150W series is ideally suited for renewable energy, industrial automation control, and railway applications where a large amount of power is needed in a compact package.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    4200
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 1.45 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.9 x 36.8 x 12.7
  • 保護
     
    過電流、過熱、過電圧
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PSC150W-110-S12 14 ~ 160 150 12 12.5 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSC150W-110-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PSC150W-110-S24 14 ~ 160 150 24 6.25 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSC150W-110-S24 サンプルの依頼 見積依頼
PSC150W-110-S48 14 ~ 160 150 48 3.13 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSC150W-110-S48 サンプルの依頼 見積依頼
PSC150W-110-S54 14 ~ 160 150 54 2.78 CE, UKCA 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PSC150W-110-S54 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink