30W、 4:1入力範囲、 デュアル安定化出力、 DIP、 3000VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ
この PRF30W-D は、デュアル安定化出力DIPパッケージを採用した、30Wの絶縁型DC-DCコンバータです。極めて広い4:1入力範囲、-40~+85°Cという広い動作温度、3k VDC絶縁耐圧をサポートするこのDC-DCコンバータは、リレー保護、データ通信、テレコム、ハイブリッド・モジュール・システム、リモート・コントロール・プラットフォーム、産業機器、バッテリ駆動アプリケーションなど、充電および放電条件に極めて広い入力範囲を必要とするアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PRF30W-Q48-D524-D | 18 ~ 75 | 30 | 5/24 | 4/0.417 | CE |