このクローズアップのビデオでは、CUIの3~30Wの非対称デュアル出力DC-DCコンバータについて検証します。これらのコンバータには、個別に絶縁され、互いに浮遊する2つの出力があります。スペースに制約があり、複数の電圧レールを必要とするアプリケーションに最適です。
サンプルの
依頼
データシート
この記事またはトピックに関するコメントを今後当社が取り上げるべきだと思いますか?
cuiteam@cui.comにメールでご連絡ください。