PQME1-M安定化DC-DCコンバータシリーズは、分散型電源システム内のDCレールの変換や絶縁を経済的で信頼性の高い方法で行えるよう設計された0.75 Wの絶縁型モジュールのファミリです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SMTパッケージと-40~+85°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) |
---|---|---|---|---|
PQME1-S5-S3-M | 4.75 ~ 5.25 | 0.66 | 3.3 | 0.2 |
PQME1-S5-S5-M | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQME1-S5-S9-M | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 9 | 0.083 |
PQME1-S5-S12-M | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 12 | 0.062 |
PQME1-S5-S15-M | 4.75 ~ 5.25 | 0.75 | 15 | 0.05 |
PQME1-S12-S5-M | 11.4 ~ 12.6 | 0.75 | 5 | 0.15 |
PQME1-S12-S12-M | 11.4 ~ 12.6 | 0.74 | 12 | 0.062 |
PQME1-S12-S15-M | 11.4 ~ 12.6 | 0.75 | 15 | 0.05 |