PQAE50-Tシリーズは、インストールが簡単な小型シャーシマウントパッケージを採用した高効率の絶縁型DC-DCコンバータです。-40~+105°Cの動作温度範囲と様々な保護機能を装備。このコンバータは、過酷な産業環境や通信アプリケーションなどの用途に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
PQAE50-D24-S3-T | 18 ~ 36 | 33 | 3.3 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S5-T | 18 ~ 36 | 50 | 5 | 10 | -- |
PQAE50-D24-S12-T | 18 ~ 36 | 50 | 12 | 4.167 | -- |
PQAE50-D24-S15-T | 18 ~ 36 | 50 | 15 | 3.33 | -- |
PQAE50-D24-S24-T | 18 ~ 36 | 50 | 24 | 2.083 | -- |
PQAE50-D48-S3-T | 36 ~ 75 | 33 | 3.3 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S5-T | 36 ~ 75 | 50 | 5 | 10 | CE |
PQAE50-D48-S12-T | 36 ~ 75 | 50 | 12 | 4.167 | CE |
PQAE50-D48-S15-T | 36 ~ 75 | 50 | 15 | 3.33 | CE |
PQAE50-D48-S24-T | 36 ~ 75 | 50 | 24 | 2.083 | CE |