アクティブ

PDME2-Sシリーズ

6ピンSIP絶縁型DC-DCコンバータ

PDME2-Sシリーズ
PDME2-Sシリーズの別の画像

概要

  • 2W
  • 1:1入力範囲
  • シングル/デュアル安定化出力
  • -40~+105°Cの動作温度
  • 無負荷入力電流が8mAと低い

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 UL/cUL

資料

説明

PDME2-S非安定化DC-DCコンバータシリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーです。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージと-40~+105°Cの広い動作温度範囲を特長としており、産業、家電、および電気通信スペースのさまざまなアプリケーションに最適です。

仕様

  • レギュレーション
     
    なし
  • パッケージ
     
    SIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    0.77 x 0.28 x 0.4
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    19.65 x 7.05 x 10.16
  • 保護
     
    短絡
  • 安全基準
     
    62368

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PDME2-S12-D3-S 10.8 ~ 13.2 1 3.3/-3.3 0.303/-0.303 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-D5-S 10.8 ~ 13.2 1 5/-5 0.2/-0.2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-D9-S 10.8 ~ 13.2 1 9/-9 0.111/-0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-D9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-D12-S 10.8 ~ 13.2 1 12/-12 0.083/-0.083 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-D15-S 10.8 ~ 13.2 1 15/-15 0.067/-0.067 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-D24-S 10.8 ~ 13.2 1 24/-24 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-S5-S 10.8 ~ 13.2 1 5 0.4 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-S9-S 10.8 ~ 13.2 1 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-S12-S 10.8 ~ 13.2 1 12 0.167 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-S15-S 10.8 ~ 13.2 1 15 0.133 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S12-S24-S 10.8 ~ 13.2 -- 24 0.083 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S12-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S15-D5-S 13.5 ~ 16.5 1 5/-5 0.2/-0.2 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S15-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S15-D15-S 13.5 ~ 16.5 1 15/-15 0.067/-0.067 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S15-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S15-S5-S 13.5 ~ 16.5 1 5 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S15-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S15-S15-S 13.5 ~ 16.5 1 15 0.133 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S15-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S15-S24-S 13.5 ~ 16.5 1 24 0.083 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S15-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-D3-S 21.6 ~ 26.4 1 3/-3 0.303/-0.303 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-D3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-D5-S 21.6 ~ 26.4 1 5/-5 0.2/-0.2 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-D5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-D9-S 21.6 ~ 26.4 1 9/-9 0.111/-0.111 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-D9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-D12-S 21.6 ~ 26.4 1 12/-12 0.083/-0.083 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-D12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-D15-S 21.6 ~ 26.4 1 15/-15 0.067/-0.067 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-D15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-D24-S 21.6 ~ 26.4 1 24/-24 0.042/-0.042 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-D24-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-S3-S 21.6 ~ 26.4 1 3 0.4 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-S3-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-S5-S 21.6 ~ 26.4 1 5 0.4 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-S5-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-S9-S 21.6 ~ 26.4 1 9 0.222 -- 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-S9-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-S12-S 21.6 ~ 26.4 1 12 0.167 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-S12-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-S15-S 21.6 ~ 26.4 1 15 0.133 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-S15-S サンプルの依頼 見積依頼
PDME2-S24-S24-S 21.6 ~ 26.4 1 24 0.083 CE, UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PDME2-S24-S24-S サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink