PDM2-S非安定化DC-DCコンバータ・シリーズは、2W絶縁型モジュールのファミリーで、効率性の改善、高度な絶縁性、および優れた放熱性能を実現するよう設計されています。これらの低電力DC-DCコンバータは、小型SIPパッケージ、-40~+105°Cの非常に広い動作温度範囲を特長としており、産業、電気通信、セキュリティ、および機械制御のさまざまなアプリケーションでのDCレールの正確な変換および絶縁に最適です。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDM2-S5-S15-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 15 | 0.133 | UL/cUL | ||||
PDM2-S5-D3-S | 4.5 ~ 5.5 | 2 | 3.3/-3.3 | 0.303/-0.303 | -- | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
PDM2-S5-D3-S | PDME2-Sシリーズ | ||||||||
PDM2-S5-D3-S | PDME2-S5-D3-S |