AE10-EW-Tシリーズは10 W絶縁型DC-DCコンバータで、幅広い10:1の入力範囲と5600VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化されたシャーシ・マウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40から最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。このシャーシマウントDC-DCコンバータは、定格動作が最大2000メートルで、遠隔地や高所設置もサポートしています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE10-EW-S5-T | 100 ~ 1000 | 10 | 5 | 2 | CE | ||||
AE10-EW-S9-T | 100 ~ 1000 | 10 | 9 | 1.11 | CE | ||||
AE10-EW-S24-T | 100 ~ 1000 | 10 | 24 | 0.42 | CE | ||||
*廃止モデル | 推奨代替品 | ||||||||
AE10-EW-S24-T | 代替品なし |