AE10-EWシリーズは10 W絶縁型DC-DCコンバータで、幅広い10:1の入力範囲と5600VDC絶縁耐圧を実現します。カプセル化されたボードマウント・パッケージに格納されているこのシリーズは、動作温度範囲が-40~最大+70°Cとなり、太陽光設備、風力タービン、充電ステーションなどの再生可能エネルギーアプリケーション向けの信頼できるオプションとなります。このボードマウントDC-DCコンバータは、定格動作が最大2000メートルで、遠隔地や高所設置もサポートしています。
製品番号 | 入力電圧(VDC) | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|---|
AE10-EW-S5 | 100 ~ 1000 | 10 | 5 | 2 | CE |
AE10-EW-S9 | 100 ~ 1000 | 10 | 9 | 1.11 | CE |
AE10-EW-S24 | 100 ~ 1000 | 10 | 24 | 0.42 | CE |