PBO-5シリーズ

5W、 シングル出力、 オープンフレーム、 ボードマウント、 AC-DC電源

PBO-5シリーズ
PBO-5シリーズの背面図

PBO-5 AC-DC電源シリーズは、基板面積が限られたオンボードAC-DC電力変換を実装するアプリケーションに最適です。超小型SIPパッケージに収められたこれらの5 Wオープンフレーム電源は、さまざまな産業、IoT、および電気通信の各用途において信頼性が高く、経済的な低消費電力ソリューションを提供するように設計されています。

特長


  • 最大5Wの連続出力
  • 超小型SIPパッケージ
  • 広い入力電圧範囲
  • 過電流および短絡に対する保護機能を搭載
  • AC4,000V絶縁
  • 79%の最大効率

仕様


  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 264
  • パッケージ
     
    オープンフレーム
  • マウント
     
    PCB
  • グレード
     
    商用
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    1.65 x 0.54 x 0.79
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    42 x 13.65 x 20

使用可能なモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PBO-5-S3.3 3.3 3.3 1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5-S3.3 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-5-S5 5 5 1 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5-S5 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-5-S9 5 9 0.56 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5-S9 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-5-S12 5 12 0.42 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5-S12 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-5-S15 5 15 0.34 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5-S15 サンプルの依頼 見積依頼
PBO-5-S24 5 24 0.21 UL/cUL, CE 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PBO-5-S24 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink