1 W, 5 Vdc, PCB, Ac-Dc Power Supplies

電力(W)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
1
1.98
2
2.3
3
3.3
4.1
4.95
5
5.94
6
6.03
6.6
7.08
7.2
7.5
8.9
10
10.2
10.5
10.8
11.8
12
12.5
12.6
13.2
13.5
13.53
14
14.4
15
15.1
15.4
17.5
17.7
18
18.9
19.2
19.5
19.8
20
20.4
20.5
20.7
21
21.6
22.5
24
25
25.05
25.2
26.4
27
30
33
35
36
40
45
48
50
50.4
51
52.8
54
60
65
70
72
75
75.12
75.6
76.8
84
85
85.2
90
91
100
100.8
108
110
120
150
153.6
156
160
180
185
189
200
204
211.2
225
240
249.6
250
252
262
264
275
280
300
320
325
348
350
350.4
355
365
400
500
550
600
800
850
1000
1100
1200
1800
3000
出力数
dropdn-arrow
1
2
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
3
3.3
5
5.9
6
7.5
9
12
13.5
15
16
18
19
20
24
28
30
36
48
54
56
58
出力電流(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
0.042
0.067
0.083
0.111
0.125
0.133
0.167
0.2
0.21
0.222
0.25
0.3
0.32
0.33
0.333
0.34
0.4
0.42
0.45
0.5
0.56
0.6
0.62
0.625
0.63
0.66
0.67
0.7
0.75
0.8
0.83
0.833
0.834
0.84
0.85
0.9
1
1.05
1.1
1.11
1.2
1.25
1.3
1.33
1.36
1.4
1.46
1.5
1.6
1.65
1.66
1.67
1.7
1.77
1.88
2
2.1
2.2
2.25
2.3
2.4
2.5
2.64
2.67
2.7
2.71
2.75
2.78
2.8
2.92
3
3.1
3.13
3.2
3.3
3.33
3.34
3.4
3.43
3.5
3.55
3.58
3.6
3.62
3.75
3.8
3.85
3.88
4
4.1
4.16
4.17
4.2
4.34
4.4
4.45
4.48
4.5
4.6
4.63
4.69
4.74
5
5.14
5.2
5.21
5.28
5.36
5.5
5.55
5.6
5.73
5.8
5.84
5.93
6
6.04
6.25
6.3
6.5
6.66
6.67
6.7
6.93
6.94
7
7.1
7.3
7.4
7.41
7.5
7.6
7.71
7.78
7.9
8
8.3
8.33
8.34
8.4
8.8
8.89
8.93
9
9.17
9.38
9.48
10
10.4
10.42
10.5
10.53
11.11
11.2
11.43
11.46
11.6
11.67
12
12.33
12.5
13.15
13.2
13.3
13.33
13.89
14
14.29
14.58
14.6
14.8
15
15.2
15.42
15.62
16
16.13
16.66
16.67
17
17.78
18
18.33
18.5
18.67
18.75
20
20.8
20.83
21.33
21.67
22.22
22.73
22.92
23.33
24
25
26.67
29
29.1
29.6
30
30.4
31.25
33.33
37.5
40
41.67
45
55.5
62.5
71
80
92
100
出力電圧2(VDC)
dropdn-arrow
12
24
48
出力電流2(A)
dropdn-arrow
最小値
最大値
実行
3
4.16
5.21
6
6.67
8.33
10.42
12
13.33
16.67
20.83
公称入力電圧(Vac)
dropdn-arrow
110/230
110
230
277
パッケージ
dropdn-arrow
デスクトップ
フルモールド
フロントエンド
金属製ケース
オープンフレーム
Uフレーム
ウォールマウント
マウント
dropdn-arrow
シャーシ
DINレール
ACアダプタ
PCB
ラック
リード線
グレード
dropdn-arrow
商用
医療関係
特長
dropdn-arrow
ベースプレート冷却
CoC Tier 2準拠
デジタル通信
DoEレベルVI対応の効率
高ピーク出力
ロード・シェアリング
LPS 定格
N+1冗長性
出力トリム
力率補正
パワーグッド信号
リモートオン/オフ制御
リモート検知
USB PD3.0
安全認証
dropdn-arrow
CB
CCC
CE
FCC
GS
Nemko
PSE
RCM
TUV
UL/cUL
VDE
標準フットプリント
dropdn-arrow
5.08 x 5.08cm
5.08 x 8.89cm
5.08cm x 10.16cm
7.62cm x 12.7cm
10.16 x 15.24cm
フル・ブリック
最低動作温度(°C)
dropdn-arrow
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ -10
≤ 0
≤ -40
≤ -30
≤ -25
≤ -20
≤ 0
最高動作温度(°C)
dropdn-arrow
≥ 35
≥ 40
≥ 45
≥ 50
≥ 55
≥ 56
≥ 60
≥ 61
≥ 70
≥ 85
≥ 40
≥ 50
≥ 55
≥ 60
≥ 65
≥ 70
≥ 71
≥ 80
≥ 85
結果なし
 
Powered By OneLink