2022年3月1日
BelグループのCUI Inc.は、VHKモデルに代わる低コストで高ワット数の電源ソリューションを提供する、PRQ絶縁型DC-DCコンバータのラインアップを拡大することを発表しました。PRQ150W-DとPRQ200W-Dは、EN 62368-1認証済みの150Wと200Wのクォーター・ブリックDC-DCコンバータで、完全に密閉されたアルミニウム合金ケースを採用しています。コンパクトなパッケージで大出力を要するデータ、テレコム、ロボット、産業用アプリケーションに携わる設計者に適しています。
また、この新しいコンバーターは、EN 62368-1認証だけでなく、UL 940V-0の難燃性、過電流・過電圧・短絡保護機能を有しています。最大91%の効率、単一の安定化出力、5面シールド、4:1の超広域入力範囲を提供します。
「PRQ絶縁型DC-DCコンバータのラインアップの拡大により、従来のDC-DCコンバータの電力ワット数が向上しました。その小型設計により、最終製品のサイズや重量、開発を削減し、エンジニアの時間、コスト、設計内の空きスペースを節約します」と、CUI Inc.のプロダクト・マネージャ、Zoe Riveroは述べます。
CUI IncのDC-DCコンバータは、DIPパッケージを採用しており、ヒートシンクまたはベースプレート付きまたはなしで提供されています。
PRQ150W-D/T/DINおよびPRQ200W-D/T/DINは今すぐご利用いただけます。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。