CUIではシャーシとボードマウント製品ラインの拡張により、モーター駆動アプリケーション向けにさらにパワーアップいたしました

2020年5月12日


CUIではシャーシとボードマウント製品ラインの拡張により、モーター駆動アプリケーション向けにさらにパワーアップいたしました

CUI Incは本日、9つの電源シリーズをAC-DC電源ファミリに追加することを発表しました。PSK-S12BPSK-S25BPSK-S60B VOF-S12BVOF-S25B VOF-S60B VOF-S12CVOF-S25CVOF-S60C は、シャーシとボードマウントパッケージで、12~60Wの継続パワーを提供します。これらのAC-DC電源は、さまざまなコンシューマ、工業用、ITEアプリケーション向けに設計されています。

PSK-S12B/S25B/S60B、VOF-S12B/S25B/S60B、VOF-S12C/S25C/S60Cは、UL/EN/IEC 62368-1に準拠しています。さらに、PSK-S12B/S25B、VOF-S12B/S25B、VOF-S12C/S25Cは、UL/EN/IEC 60335-1の世帯標準を満たすように設計されています。

PSK-S25BPSK-S60BVOF-S25BVOF-S60Bは、オプションでパワーブースト機能があります。パワーブーストは、モーターやポンプを使用するアプリケーションに理想的なソリューションを提供します。本体が休眠状態にあると休眠を続ける傾向があり、起動させるのにより多くの力が必要となることから、これらのモーターやポンプを起動させるにはより大きな電力が必要になります。CUIのパワーブースト機能により、最長10秒までの定格電力を倍増することができます。定格電流を倍増するということは、この内蔵型AC-DC製品は高い過渡負荷をサポートできることを意味しており、ピーク電力ではなく、公称値を使って設計することが可能になります。

PSK-S12B/S25B/S60B、VOF-S12B/S25B/S60B、VOF-S12C/S25C/S60C は、販売代理店を通じて、10個で単価$11.95から販売しています。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください

  • 概要
  • 製品名: PSK-S12B, PSK-S25B, PSK-S60B, VOF-S12B, VOF-S25B, VOF-S60B, VOF-S12C, VOF-S25C, VOF-S60C
  • 納期: 14週間
  • 対象ユーザー: 消費者、産業、ITE(パワーブースト:ポンプまたはモーターを使用するアプリケーション)
  • 主な特長: UL/EN/IEC 62368認定、IEC/EN 60335-1(PSK-S12B/S25B、VOF-S12B/S25B/S12C/S25C)対応設計、パワーブースト
  • コスト: 販売代理店を通じて10個単位での価格が1個あたり$11.95から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web