IEC 62368-1 認証済み電源アダプタ


最新の規制に先回りして最新の設計を維持する


適合性が保たれた各種電源

適合性が保たれた各種電源


失効になるIEC 60950-1およびIEC 60065規格に取って代わるために設定されたIEC 62368-1規格は、ICTや視聴覚機器の設計者にとって重要な移行を意味しています。IEC 62368-1は、現在の2つの規格を単に混合したもの以上の重要な意味を持っており、最終システムに対してだけでなく、電源のようなコンポーネントにも適用されます。CUIが電源ポートフォリオを近日発表予定の62368-1規格にアップグレードする理由はここにあります。そのため、設計者は2020年12月の実施日までは窮地に追い込まれることはありません。CUIの既存の電源モデルは既に3~250Wの範囲で適合しています。これらは、最新のグリーン電源技術を採用しており、変化していく規格に先回りしてお客様の設計を維持するために、追加の安全承認の数々を搭載しています。

特長


  • IEC 62368-1認定
  • 3~250W電力定格
  • 高効率
  • 数々の安全認証を取得
  • 世界市場に対応する構成

IEC 62368-1 認定モデルを検索する

合計50件の結果
パッケージ
dropdn-arrow
デスクトップ
ウォールマウント
地域
dropdn-arrow
ヨーロッパ
グローバル
北アメリカ
電力(W)
dropdn-arrow
3
5
6
10
12
15
18
24
25
36
50
65
90
120
160
200
250
出力電圧(VDC)
dropdn-arrow
3.3
5
5.9
6
7.5
9
12
13.5
15
16
18
19
19.5
20
24
48
56

シリーズ


SWI3-Eシリーズ

3W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI3-E-USBシリーズ

3W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI3-Nシリーズ

3W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI3-N-USBシリーズ

3W、 USBインレット、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI5-USBシリーズ

5W、 USBインレット、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI5-Eシリーズ

5W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI5-E-USBシリーズ

5W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI5-Nシリーズ

5W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI5-N-USBシリーズ

5W、 USBインレット、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI6Bシリーズ

6W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI6-Eシリーズ

6W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI6-Nシリーズ

6W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI10-USBシリーズ

10W、 USBインレット、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI10B-Eシリーズ

10W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI10B-E-USBシリーズ

10W、 USBインレット、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI10B-Nシリーズ

10W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI10B-N-USBシリーズ

10W、 USBインレット、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SMI12シリーズ

12W、 交換用入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI12-Eシリーズ

12W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI12-Nシリーズ

12W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI15-Eシリーズ

15W、 ヨーロッパ向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SWI15-Nシリーズ

15W、 米国向け入力ブレード、 ウォールマウントアダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SDI18-Uシリーズ

18W、 3極(C14)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

SDI18-UDシリーズ

18W、 2極(C8)インレット、 デスクトップ・アダプタ、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink