カプセル化されたAC-DC電源


3~150Wの堅牢かつカプセル化されたモジュール


小型AC-DC電源

小型AC-DC電源


堅牢なフルモールド・パッケージに収められたCUIのPSKシリーズは、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、および家電のアプリケーションに最適です。3W~150W範囲のこれらのカプセル化されたAC-DC電源モジュールは、ボードマウント、シャーシマウント、DINレール、リード線取付け型の各構成があります。商業および医療オプションを含む各種モデルが販売されており、その他の特徴としては無負荷時の電力消費、4000VACの絶縁、また最大-40~85℃の広範囲にわたる動作温度範囲があります。

特長


  • 3~150W
  • 複数の取り付け構成
  • 広い動作温度範囲により、過酷な環境条件にも対応
  • 最大4 kVacの絶縁耐圧
  • 3~48 VDCの単一出力

カプセル化されたAC-DC電源を検索する

合計39件の結果
電力(W)
dropdn-arrow
1
3
5
6
10
12
15
20
25
30
45
60
90
100
150
マウント
dropdn-arrow
シャーシ
DINレール
PCB
リード線

シリーズ


PSK-3Dシリーズ
3W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源
今すぐ見る

PSK-3D-DINシリーズ
3W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
今すぐ見る

PSK-3D-Tシリーズ
3W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 シャーシマウント、 AC-DC電源
今すぐ見る

PSK-5Dシリーズ
5W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 ボードマウント、 AC-DC電源
今すぐ見る

PSK-5D-DINシリーズ
5W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 フルモールド、 DINレール、 AC-DC電源
今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink