NON-ISOLATED DC-DCコンバータ

ポイントオブロード(POL)での効率を最大化するCUIの 0.5 A〜20 Aの非絶縁型DC-DCコンバータのラインは、様々な非絶縁POLコンバータとDCスイッチング・レギュレータで構成されています。リニアLM78XXおよびLM79XXレギュレータのドロップインの代替品として設計された当社の DCスイッチング・レギュレータファミリーは、0.5Aから2Aの範囲で、効率を最大97%向上。非常にコンパクトで効率的なソリューションを実現しています。5Aから20Aの範囲の当社の非絶縁型POL DC-DCコンバータは、効率を最大94%まで向上させ、SIPやSMTパッケージで提供されています。当社の非絶縁型DC-DCコンバータはすべて、モデルに応じて調整された出力、リモートオン/オフ制御、出力トリムのオプションなどが装備されています。

フィルタ



すべてリセット

合計の結果: 2

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink