NRND

PSK-30D-DINシリーズ

DINレールAC-DC電源

本製品は新設計(NRND)には推奨されておらず、流通での販売可能な在庫は残された在庫に限定されています。

PSK-30D-DINシリーズ
PSK-30D-DINシリーズの別の画像

概要

  • 30W
  • 85~305 Vac入力 (ワイド)
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 90%の最大効率
  • EN 55032/CISPR32 クラスB 伝動性/放射性エミッション規格準拠
  • 無負荷時の電力消費 < 0.1W
  • 入力過電圧カテゴリIII設計

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 60335、 61558、 62368
  • 安全認証 - CE、 UKCA、 UL/cUL

資料

説明

PSK-30D-DINシリーズは、コントロール・キャビネットでの取り付けが簡単な小型DINレールパッケージを採用した、カプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。30Wの連続出力のこれらの単一出力、カプセル化モジュールは、過電圧カテゴリーIII設計上の入力と-40~85°Cの広い動作温度範囲を特長としています。これらのアダプタは、スペースに制約のあるアプリケーションや、低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御などのアプリケーションに最適です。

仕様

  • 入力電圧(VAC)
     
    85 ~ 305
  • パッケージ
     
    フルモールド
  • マウント
     
    DINレール
  • グレード
     
    商用
  • 安全基準
     
    60335、61558、62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    3.78 x 2.13 x 1.46
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    96.1 x 54 x 37.1
  • 保護
     
    過電流、過電圧、短絡

すべてのモデル

製品番号 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 在庫確認
PSK-30D-3-DIN 19.8 3.3 6 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-3-DIN
PSK-30D-5-DIN 30 5 6 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-5-DIN
PSK-30D-9-DIN 30.6 9 3.4 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-9-DIN
PSK-30D-12-DIN 30 12 2.5 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-12-DIN
PSK-30D-15-DIN 30 15 2 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-15-DIN
PSK-30D-24-DIN 31.2 24 1.3 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-24-DIN
PSK-30D-48-DIN 30.2 48 0.63 CE, UL/cUL, UKCA 在庫確認PSK-30D-48-DIN
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web