PSK-20Dシリーズは、小型ボードマウント・パッケージに収められたカプセル化されたAC-DC電源ファミリーです。20Wの継続パワーを出力するこの単一出力カプセル化モジュールは、85~305Vacの広範な入力電圧範囲、-40~85°Cの広域な動作温度範囲が特長で、省スペース、低消費電力のITE、産業用および消費者向けの電子アプリケーションに最適です。
製品番号 | 電力(W) | 出力電圧(VDC) | 出力電流(A) | 安全認証 |
---|---|---|---|---|
PSK-20D-3 | 14.85 | 3.3 | 4.5 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-5 | 20 | 5 | 4 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-9 | 19.8 | 9 | 2.2 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-12 | 20 | 12 | 1.67 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-15 | 20 | 15 | 1.33 | CE, UL/cUL |
PSK-20D-24 | 19.9 | 24 | 0.83 | CE, UL/cUL |