VHB50Wシリーズ

50W、 4:1入力範囲、 シングル安定化出力、 1/2ブリック、 1500VDC絶縁耐圧、 DC-DCコンバータ

VHB50Wシリーズ
VHB50Wシリーズは、堅牢なアルミ製の筺体に収められたDC-DCコンバータです。これらの高電力DC-DCコンバータは、非常に広い4:1入力範囲およびさまざまな機能を備え、大きく変動する電圧を正確に安定化させる必要のある高電力アプリケーションに最適です。

特長


  • 最大50Wの連続出力
  • 業界標準ハーフ・ブリック・パッケージ
  • 4:1入力範囲
  • 過電流、過熱、過電圧、および短絡に対する保護機能を搭載
  • リモートオン/オフ制御
  • 出力トリム
  • リモート検知
  • UL/cULの安全認証取得

オプション


  • 負論理ON/OFF制御

仕様


  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 外形寸法LxWxH(インチ)
     
    2.28 x 2.4 x 0.5
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    57.91 x 60.96 x 12.7

使用可能なモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
VHB50W-Q24-S3R3 9 ~ 36 33 3.3 10 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q24-S5 9 ~ 36 50 5 10 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q24-S12 9 ~ 36 50 12 4.16 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q24-S15 9 ~ 36 50 15 3.33 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q24-S24 9 ~ 36 50 24 2.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q24-S28 9 ~ 36 50 28 1.78 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q24-S48 9 ~ 36 50 48 1.04 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q24-S48 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S3R3 18 ~ 75 33 3.3 10 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S3R3 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S5 18 ~ 75 50 5 10 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S5 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S12 18 ~ 75 50 12 4.16 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S12 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S15 18 ~ 75 50 15 3.33 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S15 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S24 18 ~ 75 50 24 2.08 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S24 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S28 18 ~ 75 50 28 1.78 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S28 サンプルの依頼 見積依頼
VHB50W-Q48-S48 18 ~ 75 50 48 1.04 UL/cUL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認VHB50W-Q48-S48 サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink