アクティブ

PQB100-Oシリーズ

8 ピンDIP絶縁型DC-DCコンバータ

PQB100-Oシリーズ
PQB100-Oシリーズの別の画像
ヒートシンク付きPQB100-Oシリーズ

概要

  • 100W
  • 2:1入力範囲
  • シングル安定化出力
  • -40~+85°Cの動作温度
  • 業界標準のDOSA 1/16 ブリック
  • リモートオン/オフ制御

安全とコンプライアンス

  • 安全基準 - 62368
  • 安全認証 - CE、 cUL/UL、 UKCA

資料

説明

The PQB100-O series is a compact, isolated dc-dc converter providing 100 W of output power and a -40 to +85 °C temperature range. Featuring a 2:1 input range, remote on/off control, and a wide array of protections, these dc-dc converters provide a rugged power solution for a variety of industrial, test & measurement, and telecommunication applications.

仕様

  • レギュレーション
     
    あり
  • パッケージ
     
    DIP
  • 絶縁(VDC)
     
    1500
  • 安全基準
     
    62368
  • 外形寸法 LxWxH(インチ)
     
    2.3 x 0.9 x 0.381
  • 外形寸法 LxWxH (mm)
     
    58.42 x 22.86 x 9.75
  • 保護
     
    Input Under-Voltage, Output Short-Circuit, Over Current, Over Voltage
  • グレード
     
    商用

すべてのモデル

製品番号 入力電圧(VDC) 電力(W) 出力電圧(VDC) 出力電流(A) 安全認証 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
PQB100-48-S5-O 36 ~ 75 100 5 20 CE、UKCA、cUL/UL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB100-48-S5-O サンプルの依頼 見積依頼
PQB100-48-S12-O 36 ~ 75 100 12 8.3 CE、UKCA、cUL/UL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB100-48-S12-O サンプルの依頼 見積依頼
PQB100-48-S28-O 36 ~ 75 100 28 3.57 CE、UKCA、cUL/UL 3Dモデル PCBフットプリント 在庫確認PQB100-48-S28-O サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink