2020年1月28日
CUI Incは今日、自社のSDI製品ファミリに新たに2種類のGaN AC-DC電源シリーズを追加することを発表しました。このSDI200G-UおよびSDI200G-UDは、コンパクトなデスクトップ・パッケージから200Wの連続パワーを提供します。これらのAC-DC電源は、より軽量かつ小型のアダプターパッケージでより効率的なパワーが必要な、幅広い携帯型産業用製品および消費者製品向けに設計されています。
このSDI200G-UおよびSDI200G-UDは、UL/EN/IEC 62368-1および60950-1要件に準拠しています。また、このアダプタは、ユニバーサル入力電圧範囲のためにレベルVIの元の米国エネルギー省および欧州連合(EU)CoCティア2指令によって義務付けられている電流平均効率および無負荷時の電力仕様にも適合します。これはすなわち、電力密度が最大で250%増、無負荷時の電力消費が最低で210 mW、そして90~264 VACのユニバーサル入力電圧範囲になります。
SDI200G-U シリーズは、3叉(C14)インレットを提供しますが、SDI200G-UDは2叉(C8)インレットを備えています。5.91 x 2.13 x 1.3 インチ(150 x 54 x 33 mm)サイズのコンパクトなこの新しいモデルは、非GaNモデルよりも32%小さい構造になっています。
SDI200G-UおよびSDI200G-UDは販売代理店を通じて、5個から単価$188.50で販売しています。OEM価格や改良およびカスタムデザインに関しては、CUIにご連絡ください。
アダプタ内のGaNの役割に関する詳細は、CUIのブログ投稿「より小型で効率的な電源をGaNで可能にする方法」を参照してください。