CUIが、グリーン・パワー・テクノロジー向けの需要を満たすべくAC-DC電源の供給を拡大

2019年12月3日


CUIが、グリーン・パワー・テクノロジー向けの需要を満たすべくAC-DC電源の供給を拡大

CUIは今日、自社のVOF製品ラインに新たに6種類の低電力オープン・フレームAC-DC電源シリーズを追加することを発表しました。VOF-15CVOF-30CVOF-40CVOF-45CVOF-60CおよびVOF-65Cは、CUIの汎用AC-DC電源製品ラインに新たに15、30、40、45、60および65Wの電源を追加するもので、これによって製品ラインは3Wから550Wをカバーすることになります。業界標準のフットプリント、および無負荷時の電力消費500 mW未満を特徴とするこれらの新型モデルは、わずか63.50mm x 45.70mm x 19.00mmのコンパクトなシャーシ・マウント・パッケージに収められています。

Along with UL/EN/IEC 62368-1 certification and CISPR32/EN 55032 Class B compliance, these open-frame modules further feature universal input voltage ranges (85 ~ 264 Vac), 3 kVac isolation and up to 48 Vdc rated output voltages. このVOF-15CおよびVOF-30C シリーズは、UL/EN/IEC 60335要件を満たすように設計されています。これらの電源は、VOFの効率的な設計、小型サイズ、および確固たる信頼性を特長としており、家電、産業、ITEおよびスマートホームのアプリケーションに最適なソリューションとなります。

VOF-15C、VOF-30C、VOF-40C、VOF-45C、VOF-60C、およびVOF-65Cは販売代理店を通じて、100個で単価$7.69から販売しています。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

  • 概要
  • 製品名: VOF-15C, VOF-30C, VOF-40C, VOF-45C, VOF-60C, VOF-65C
  • 納期: 6週間
  • 対象ユーザー: 低電力ITE、産業、家電、およびスマートホームアプリケーション
  • 主な特長: コンパクトなパッケージ、低い無負荷時の電力消費
  • コスト: 販売代理店を通して100個単位で$7.69から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web