2021年7月27日
CUI Inc(Belグループ企業)は本日、シャーシマウント、AC-DC電源のVOF-CおよびVOF-C-CNFファミリーに対する広範な拡張を発表しました。12の新しいオープンフレームおよび金属密閉型電源シリーズは、設計者に小型の電源オプションを提供します。新しいユニットは、定格電力が100、120、180、200、225、350Wのモデルで構成されています。ユニバーサル入力電圧が85または90~264VACであるとき、使用可能な出力電圧は12、15、24、27、36、48Vで、最大+/-5%の変動が得られるようにオンボードトリムポットを使用して調整できます。
電源は、-40~+70°Cの広い動作温度範囲(100/120W製品の場合は+85°C) でで動作可能であるため、消費者および産業分野(特に情報通信技術 (ICT) セクターや、セキュリティシステムなどの製品)での使用に適しています。従来のVOF-Cユニットと同様、新しいモデルは狭い場所で使用に応じて小型化されています。
豊富な安全機能を提供するこれらのVOF-CおよびVOF-C-CNF電源は、過電圧、過電流、過熱、短絡保護に対応しています。過熱保護は、競合他社のユニットでは広く普及していない機能です。また、アクティブ力率補正も含まれており、汎用性が高いため、すべてのユニットが高度5,000mでの運転能力を備えています。
CUIのVOF-CおよびVOF-C-CNFの範囲は、安全クラスIまたはクラスIIの設置に適しており、この範囲は62368、61558、および60335安全規格に対して認証されたICT/家庭用品です。