薄型の金属ケースに納められたシャーシマウントAC-DC電源

2018年9月4日


薄型の金属ケースに納められたシャーシマウントAC-DC電源

CUIの電源グループは、本日、密閉型金属ケースに納められた小型のシャーシマウントAC-DC電源の新しい製品ラインを発表いたしました。VGS-Bシリーズは、30mmの薄さを誇る99 x 82 x 30mm(3.89 x 3.22 x 1.18インチ)程の小型パッケージで、35W~350Wの電力定格を提供します。0.3W程度の無負荷時の電力消費と、-20~+70°Cの駆動温度を提供する、堅牢なこの金属密閉型電源モジュールは、待機消費電力の使用を削減するために最適で、商用および産業アプリケーションにおいて、利用可能なスペースの最適化を図ります。

CUIのVGS-B電源は、12、24、30、および48VDC(シリーズによる)の単一出力電圧と調節可能な出力トリムを携えています。ほとんどのシリーズは対流冷却ですが、VGS-250BおよびVGS-350Bシリーズは両方とも温度コントロールファン付きの内蔵型冷却を備えています。さらに、すべてのモデルは、ねじ端子インターフェイス、ならびに過電流、過電圧、過熱保護を備えています。

VGS-Bシリーズの安全性認証には、ULおよびEN 60950-1、ならびに伝導性放射および放射エミッション規格のEN 55032が含まれています。

VGS-Bシリーズは販売代理店を通じて、100個で単価$14.07から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: VGS-Bシリーズ
納期: 在庫~13週間
対象ユーザー: 商用および産業アプリケーション
主な特長: 金属密封型ケース、30mmの薄型。
コスト: 販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$14.07から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web