2018年4月18日
CUIの電源グループは本日、超小型AC-DC電源のPBO製品ラインに2モデルを追加することを発表しました。1Wの継続パワーを出力し、オープンフレームのPBO-1およびPBO-1-Bシリーズは、直立型および直角型のSIPパッケージにそれぞれ収められています。直立型のPBO-1シリーズの寸法は35 x 11 x 18 mm(1.38 x 0.43 x 0.71 in)と小さく、一方薄型で直角型のPBO-1-B シリーズの寸法は35 x 18 x 11 mm(1.38 x 0.71 x 0.43 in)です。これらは基板上のスペースが限られている、産業システム、オートメーション機器、セキュリティ、電気通信およびスマート・ホーム・デバイス向けに最適です。
これらの高密度電源は、高電圧DC-DCアプリケーション向けの、85~305 VACまたは70~430 VDCという幅広い入力電圧を特長としています。PBO-1およびPBO-1-Bは、単一出力電圧5、9、12、15、および24 VDCで提供されており、出力耐圧への3000 VAC入力を提供します。両方のシリーズは全負荷で-40~+85°Cという幅広い動作温度範囲と自動復旧機能付き過電流および継続短絡保護も提供します。
さらに、
PBO-1、およびPBO-1-Bシリーズは販売代理店を通じて、100個単位で単価4.74ドルから販売されています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。