DoEレベルVIおよびCoC Tier 2効率基準に適合する超小型3 Wウォールマウントアダプタ

2017年11月14日


DoEレベルVIおよびCoC Tier 2効率基準に適合する超小型3 Wウォールマウントアダプタ

CUIの電源グループは本日、DoEレベルVIおよびCoC ティア2に準拠した外部電源のポートフォリオに、4つの新しい3 Wウォールマウント電源アダプタシリーズを発表しました。北米の入力ブレードで利用可能なSWI3-NSWI3-N-USB シリーズとSWI3-EおよびSWI3-E-USBシリーズは、欧州の入力ブレードを搭載しており、米国エネルギー省(DoE)レベルⅥの基準に基づいて現在の平均効率および無負荷電力要件を満たすことがすべて保証されています。また新シリーズは欧州連合が提唱するCoCティア2規格に準拠しています。CoCティア2規格は2018年の法制化に向けて精査中で、レベルVI規格によって義務付けられている効率要件をさらに厳しくし、また新たに10%負荷時の電力消費のリミットが追加されます。

2.54 x 1.42 x 0.89インチ(64.6 x 36 x 22.5 mm)の超小型ケースに収められたこれらの外部AC電源は、5 Vdcのシングル安定化出力、90から264までの広範囲のユニバーサル入力電圧範囲Vac、無負荷時の電力消費は0.075W未満です。超小型設計とクラスII構造のおかげで、新規モデルは、メディアプレーヤー、eリーダー、GPS、その他のモバイル機器などを含む幅広いコンシューマーアプリケーションに最適です。

SWI3-NおよびSWI3-Eシリーズには、マイクロUSBタイプBを含む標準DC出力コネクターオプションの範囲があり、SWI3-N-USBおよびSWI3-E-USBシリーズには統合USBコネクターが組み込まれています。北米および日本での用途に対応できる入力ブレードが搭載されたモデルは、UL/cULおよびPSE安全認証を取得しています。一方、欧州向け入力ブレードを搭載したモデルは、CEおよびGS安全認証を取得しています。すべてのウォールマウントアダプタは、過電流、過電圧、短絡保護機能を備え、EMI/EMCのFCC Part 15 Class B制限に準拠しています。

新しいSWI3シリーズは、販売代理店を通じて、250個で単価3.90ドルから販売されています。すぐに入手可能です。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

外部電源の効率基準の詳細

概要
製品名:SWI3-N, SWI3-N-USB, SWI3-ESWI3-E-USB
納期:7週間のストック
対象ユーザー:コンシューマおよびモバイルデバイスアプリケーション
主な特長:レベルVI効率、超小型設計
コスト:販売代理店を通じて250個単位での価格が3.90ドルから

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink