SIP AC‑DC電源
小型オープンフレームおよびフルモールド・モジュール


超小型AC-DC電源

リソース

超小型AC-DC電源

CUIのPBKおよびPBOシリーズは、オンボードのAC-DC電力変換が必要とされるスペースを最大限に活用するように設計された超小型SIP AC-DC電源のファミリーで、フルモールドおよびオープンフレーム・パッケージで提供されます。1 W、3 W、および5 Wモデルは、垂直およびライトアングル・バージョンで提供され、過酷な環境での使用に対応するため、最大80%の標準効率と最大-40~+85°Cの広範囲な動作温度を特長としています。これらの超小型モデルは、信頼性が高く、経済的な低消費電力ソリューションを提供し、産業、IoT、電気通信などのさまざまなアプリケーションに最適です。

特長

  1. 垂直およびライトアングル・バージョン
  2. フルモールドおよびオープンフレーム・モデル
  3. 最大-40~+85°Cの動作温度範囲
  4. 79%の最大効率
  5. 過電流および短絡に対する保護機能を搭載

サンプルの
依頼

データシート

 
Powered By OneLink