AC-DC電源


1~12,000WのAC-DC電源

さまざまな電源に関する課題に対処するため、CUIでは、1~12,000Wの包括的なAC-DC電源の製品ラインを開発してきました。CUIのスイッチング電源は、多数の機能によって外部および組み込み構成で使用でき、ほとんどの主な市場でアプリケーションのニーズに応えるよう設計されています。まず第一に、エネルギー効率が設計を決定するうえで重要な役割を担っていることを理解しているため、AC-DC電源の製品ライン全体でエネルギー効率への新たな取り組みを始めました。CUIにお任せいただければ、国際規制に従った設計を最先端の性能で維持することができます。

AC-DC電源

フロントエンド

プラチナ・グレードの効率、PMBus通信、およびN+1冗長性を備えた、CUIのホットスワップ可能なフロントエンドAC-DC電源は、さまざまな業界の極めて重要なアプリケーション向けに設計されています。

詳細を見る 


ボードマウント

CUIの小型ボードマウントAC-DC電源の製品ラインは、1~100Wの範囲で、オープンフレームとフルモールドのタイプで利用可能です。

詳細を見る 


シャーシマウント

CUIのシャーシマウントAC-DC電源の製品ラインは、5~500Wを範囲としているため、エンジニアは、精密な電力変換が要求される、さまざまな業界およびアプリケーションにおける設計上の課題に対応できます。

詳細を見る 


ACアダプタ

CUIのウォールマウントおよびデスクトップ対応のAC-DC電源は、最も厳しい政府のエネルギー効率規制を十分に満たすように設計されており、世界で販売されている製品向けのグローバル・プラットフォームを提供しています。

詳細を見る 


DINレール

CUIの高効率DINレール電源は、10~240Wの範囲の電源で、機械の自動化およびプロセス技術アプリケーションでの使用を目的として開発されました。

詳細を見る 


LEDドライバー

高度なフィルタリングと制御回路を利用している、CUIの定電流AC-DC LEDドライバーは、広範な屋内外のLED照明アプリケーションへのシームレスな統合に対応するよう設計されています。

詳細を見る 

注目製品


レベルVI外部アダプタ

環境に優しい最新の電源技術を利用した、レベルVI準拠外部AC-DCアダプタの堅牢な製品ラインです。

詳細を見る 


オープンフレームAC-DC電源

業界標準フットプリントで30~300Wの範囲の高効率オープンフレーム電源です。

詳細を見る 


小型SIP AC-DC電源

超小型フルモールドおよびオープンフレーム・パッケージは、スペースに制約のあるアプリケーションでの利用に最適です。

詳細を見る 

 
Powered By OneLink