ACアダプタ

電源 AC-DC電源

CUIの外付けAC/DC電源の5から250Wは、様々なウォールマウント、そしてデスクトップアダプタ構成で使用でき、お客様のニーズに対応します。低消費電力の米国および欧州の固定ブレードと互換性のあるブレード・ウォールマウントアダプタからハイパワーのデスクトップACアダプタまで、当社は大部分の外部電源が現在のUS 、DoEレベルVI標準やEUの提案する CoC Tier 2規制にも準拠しています。安全認可と高効率の全セットを備えた当社の外部電源アダプタは、世界中の様々な地域でピークのパフォーマンスと効率性の基準を順守し生産が稼働するように設計されています。

 
Powered By OneLink