UJ20-C-G-MSMT-TR-68
タイプC, USB 2.0, 480 Mbps, 20VDC, 5A, ライトアングル, 0.025μmのめっき厚, ミッドマウントSMT, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル
|
UJ20-C-V-SMT-TR-68
タイプC, USB 2.0, 480 Mbps, 20VDC, 5A, 垂直型, 0.025μmのめっき厚, 表面実装, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル
|
UJ32-C-H-G-SMT-TR-68
タイプC, USB 3.2 Gen 2x2, 20Gbps, 20 VAC, 5A, ライトアングル, ゴールドフラッシュ, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル
|
UJ32-C-H-MSMT-TR-68
タイプC, USB 3.2 Gen 1, 10Gbps, 20VDC, 5A, ライトアングル, 0.025μmのめっき厚, ミッドマウントSMT, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル
|
UJ40-C-MSMT-TR-68
タイプC, USB4, 40Gbps, 20VDC, 5A, ライトアングル, 0.025μmのめっき厚, ミッドマウントSMT, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル
|
UJ40-C-V-SMT-TR-68
タイプC, USB4, 40Gbps, 20VDC, 5A, 垂直型, 0.025μmのめっき厚, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, IP68, USBレセプタクル
|
UJ31-CH-G-SMT-TR-67
タイプC, USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, 20VDC, 5A, ライトアングル, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, IP67, USBレセプタクル
|
UJ31-CH-3-MSMT-TR-67
タイプC, USB 3.2 Gen 2, 10Gbps, 20VDC, 5A, ライトアングル, ミッドマウント(SMT), 黒色絶縁体, IP67, USBレセプタクル
|
UJ2W-MIBH-4-SMT
Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェスマウント, IP67, USBレセプタクル
|
UJ2-MIBH-4-SMT-TR-67
Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェイスマウント(SMT), 黒色絶縁体, IP67, USBレセプタクル
|
UJ2-MIBH-3-MSMT-TR-67
Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30VDC, 1.8A, ライトアングル, ミッドマウント(SMT), 黒色絶縁体, IP67, USBレセプタクル
|
UJ2-MIBH-2-SMT-TR-67
Micro B, USB 2.0, 480 Mbps, 30 VAC, 1.8A, ライトアングル, サーフェスマウント, 黒色絶縁体, IP67, USBレセプタクル
|
|