ホーム
/
防水DC電源ジャック
防水DC電源ジャック
IP67定格モデル
IP定格電力ジャックコネクター
異物侵入保護(IP)IP67等級を備えたCUI Devicesの防水DC電源ジャックコネクターは、水平型でスルーホールマウントスタイルを特徴としています。湿気や埃のある過酷な環境条件での使用に最適なこれらのDC電源コネクターは、3.5および5Aの電流定格を備えた1.3、2.0、および2.5mm径のセンターピンを備えています。すべてのモデルはシールドされ、リフローはんだ対応、さらに24 Vdc電圧定格と2コンダクタを備えています。
特長
- IP67定格
- スルーホールマウントスタイル
- 1.3、2.0、および2.5mm径のセンターピン
- シールド
- リフローはんだ付け対応
/1ページ