ホーム
/
防水型オーディオ・ジャック
防水型オーディオ・ジャック
IP67定格ステレオ・コネクター
防水、防塵型3.5mmオーディオ・ジャック・コネクター
3.5mmオーディオ標準に適合した、CUI Devicesの防水型オーディオ・ジャック・コネクターは、産業および屋外のアプリケーションに見られる、厳しい条件に対応するIP67定格の異物侵入保護(IP)等級を備えています。本モデルは、12VDCの定格動作、1Aの電流定格、わずか5.3 mmの薄型プロファイルを備え、サーフェイス・マウント、ミッドマウントSMT、スルーホールマウントスタイルで提供されています。いくつかのモデルはリフローはんだ付けに対応し、より安定した設置をおこなうためのマウント・タブも備えています。
特長
- IP67定格
- 5.3mmの薄型プロファイル
- SMT、ミッドマウントSMT、スルーホールマウントの各オプション
- 12VDC定格電圧
- 4コンダクタ
/1ページ