製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
SF500-101005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 10 x 10 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-151505 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 15 x 15 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-153005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 15 x 30 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-202005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 20 x 20 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-204005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 20 x 40 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-265005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 26.25 x 50 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-707005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 70 x 70 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-301205 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 30 x 12 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-303005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 30 x 30 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-313005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 31.25 x 30 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-404005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 40 x 40 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-414505 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 41.25 x 45 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 | |||
SF500-505005 | サーマルパッド, シリコンエラストーマ, 50 x 50 x 0.5mm, 3.0 W/m*K 熱伝導率 |