HSS-B20-NPX-01シリーズ
打ち抜きヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL1050
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 ソルダーピンの向き 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSS-B20-NPR-01 ピンなし 17.74 22.47 5.88 4.17 4.23 29.97 x 25.4 x 12.7 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-NPR-01 -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-NPS-01 ピンなし 17.74 22.47 5.88 4.17 4.23 29.97 x 25.4 x 12.7 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-NPS-01 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink