HSS-B20-0635シリーズ
打ち抜きヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL1050
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 ソルダーピンの向き ソルダーピン長(mm) 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSS-B20-0635H 水平型 6.35 28.85 35.46 10.68 7.88 2.6 19.05 x 13.21 x 6.35 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-0635H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-0635H-01 水平型 6.35 27.78 33.93 9.51 6.84 2.7 19.05 x 13.21 x 9.53 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-0635H-01 -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-0635H-02 水平型 6.35 29.09 33.89 10.49 6.81 2.58 19.05 x 13.21 x 12.7 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-0635H-02 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink