HSS-B20-02シリーズ
打ち抜きヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL5052
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 ソルダーピンの向き ソルダーピン長(mm) 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル サンプルの依頼 RFQ
HSS-B20-074H 水平型 7.4 20.59 27.22 5.39 4.51 3.64 19 x 21.1 x 10 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-097H 水平型 9.7 20.59 27.22 5.39 4.51 3.64 19 x 21.1 x 10 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-NP-02 ピンなし -- 20.59 27.22 5.39 4.51 3.64 19 x 21.1 x 10 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink