HSS-B20-01シリーズ
打ち抜きヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL5052
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 ソルダーピンの向き ソルダーピン長(mm) 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSS-B20-061H 水平型 6.1 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-061H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-065V 垂直型 6.5 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-0953H 水平型 9.53 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSS-B20-NP ピンなし -- 18.63 23.05 5.01 4.01 4.02 38.1 x 12.8 x 12.7 3Dモデル -- 在庫確認HSS-B20-NP -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink