HSE-BX-02シリーズ
押出ヒートシンク,TO-220,アルミ製,PCB


仕様

  • パッケージ冷却済
    TO-220
  • マウント
    PCB
  • 材料
    AL6063-T5
  • 材質仕上げ
    黒色アルマイト

使用可能なモデル

製品番号 自然空冷時の熱抵抗 @75°C ΔT(°C/W) 自然空冷時の熱抵抗 @1W(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、200LFM(°C/W) 強制空冷時の熱抵抗 @1W、400LFM(°C/W) 自然空冷時の消費電力 @75°C ΔT(W) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
HSE-B20254-035H 12.93 14.4 3.28 2.49 5.8 25.4 x 34.92 x 12.7 3Dモデル -- 在庫確認HSE-B20254-035H -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20381-035H 11.54 13.64 3.66 2.76 6.5 38.1 x 34.92 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20508-035H 9.62 12.98 5.17 3.28 7.8 50.8 x 34.92 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20508-035H-W 9.62 12.98 5.17 3.28 7.8 50.8 x 35 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20635-035H 8.15 10.92 4.35 2.86 9.2 63.5 x 34.92 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
HSE-B20635-035H-W 8.15 10.92 4.35 2.86 9.2 63.5 x 35 x 12.7 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink