CBM-97Bシリーズ
97 mm x 95 mm Dc遠心ブロワー,ボールベアリング


特長

  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応
  • 様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション

仕様

  • ベアリング・タイプ
    ボール

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) 外形寸法 LxWxH (mm) 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CBM-979433B-127 22.4 2700 0.43 50 12 300 97.2 x 94.4 x 33 -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-979433B-132 26.6 3200 0.65 53.1 12 440 97.2 x 94.4 x 33 -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-979433B-136 30.5 3600 0.92 55.8 12 600 97.2 x 94.4 x 33 -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-979533B-154 44.2 5400 3.39 62.8 12 1840 97 x 95 x 33 -- -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-979533B-168 54.7 6800 5.22 69.9 12 4025 97 x 95 x 33 -- -- 在庫確認CBM-979533B-168 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink