CBM-60Vシリーズ
60 mm x 60 mm Dc遠心ブロワー,omniCOOL™ベアリング


高圧出力に最適なCBM-60Vシリーズは、60 x 60 mm のDC遠心ブロワーのファミリーで、最高5.7CFMまでの気流を特長とし、すべてのモデルで自動再始動保護が標準装備されています。改善された性能とより長い運転寿命を提供する革新的な omniCOOL™システムにより、これらの遠心ブロワーは従来のスリーブとボールベアリングファンの設計との間のコストパフォーマンスのギャップを埋めることが可能となります。

特長

  • omniCOOL™ ベアリングシステム
  • 60 x 60mmフレーム
  • すべてのモデルでオート・リスタート時の保護基準に対応
  • 様々な冷却ニーズに対応する複数の速度オプション

仕様

  • ベアリング・タイプ
    omniCOOL™

使用可能なモデル

製品番号 エアフロー(CFM) 定格速度(RPM) 静圧(inH2O) ノイズ(dBA) 定格電圧(Vdc) 最大入力電流(mA) 外形寸法 LxWxH (mm) 3Dモデル 在庫確認 サンプルの依頼 RFQ
CBM-6015V-134 3.9 3400 0.19 28.8 12 46 60 x 60 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-6015V-144 5.1 4400 0.33 36 12 78 60 x 60 x 15 3Dモデル -- -- -- サンプルの依頼 見積依頼
CBM-6015V-150 5.7 5000 0.44 40.2 12 104 60 x 60 x 15 3Dモデル -- 在庫確認CBM-6015V-150 -- サンプルの依頼 見積依頼
 
Powered By OneLink