製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CBM-5015V-130 | 12V, 40mA, 51.5 x 51.6 x 15mm, DC遠心ブロワー | |||
CBM-5015V-140 | 12V, 65mA, 51.5 x 51.6 x 15mm, DC遠心ブロワー | |||
CBM-5015V-150 | 12V, 115mA, 51.5 x 51.6 x 15mm, DC遠心ブロワー | |||
CBM-5015V-160 | 12V, 196mA, 51.5 x 51.6 x 15mm, DC遠心ブロワー | |||
CBM-5020V-144 | 12V, 88mA, 50 x 50 x 20mm, DC遠心ブロワー | |||
CBM-5020V-148 | 12V, 104mA, 50 x 50 x 20mm, DC遠心ブロワー | |||
CBM-5020V-152 | 12V, 124mA, 50 x 50 x 20mm, DC遠心ブロワー |