製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CFM-9225-13-10 | 12V, 0.11A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan | |||
CFM-9225-13-11 | 12V, 0.11A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan, 回転検出器信号 | |||
CFM-9225-23-22 | 24V, 0.24A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号 | |||
CFM-9225-23-11 | 24V, 0.24A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan, 回転検出器信号 | |||
CFM-9225-23-20 | 24V, 0.24A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号 | |||
CFM-9225-23-10 | 24V, 0.24A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan | |||
CFM-9225-13-20 | 12V, 0.11A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号 | |||
CFM-9225-13-22 | 12V, 0.11A, 92 x 92 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号 |