製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CFM-6010-13-10 | 12V, 0.20A, 60 x 60 x 10.6mm, Dc Fan | |||
CFM-6010-13-11 | 12V, 0.20A, 60 x 60 x 10.6mm, Dc Fan, 回転検出器信号 | |||
CFM-6010-13-20 | 12V, 0.20A, 60 x 60 x 10.6mm, Dc Fan, タコメータ信号 | |||
CFM-6010-13-22 | 12V, 0.20A, 60 x 60 x 10.6mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号 | |||
CFM-6015-13-10 | 12V, 0.17A, 60 x 60 x 15.4mm, Dc Fan | |||
CFM-6015-13-11 | 12V, 0.17A, 60 x 60 x 15.4mm, Dc Fan, 回転検出器信号 | |||
CFM-6015-13-20 | 12V, 0.17A, 60 x 60 x 15.4mm, Dc Fan, タコメータ信号 | |||
CFM-6015-13-22 | 12V, 0.17A, 60 x 60 x 15.4mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号 | |||
CFM-6025-13-10 | 12V, 0.32A, 60 x 60 x 25.4mm, Dc Fan | |||
CFM-6025-13-11 | 12V, 0.32A, 60 x 60 x 25.4mm, Dc Fan, 回転検出器信号 | |||
CFM-6025-13-20 | 12V, 0.32A, 60 x 60 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号 | |||
CFM-6025-13-22 | 12V, 0.32A, 60 x 60 x 25.4mm, Dc Fan, タコメータ信号, PWM制御信号 |