製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CS0312U | 15mm, 12 Vcc, 双極, スルーホール, 3 定格電流, 0~6 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS0512U | 5 定格電流, 0~10 リニアリティ範囲, 電流センサー | |||
CS1012U | 15mm, 12 Vcc, 双極, スルーホール, 10 定格電流, 0~20 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS1512U | 15mm, 12 Vcc, 双極, スルーホール, 15 定格電流, 0~30 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS2012U | 15mm, 12 Vcc, 双極, スルーホール, 20 定格電流, 0~40 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー |