製品番号 | 説明 | データシート | 在庫確認 | |
---|---|---|---|---|
CS03120B | 15mm, ±12 Vcc, 双極, スルーホール, ±3 定格電流, -6~6 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS05120B | 15mm, ±12 Vcc, 双極, スルーホール, ±5 定格電流, -10~10 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS20120B | 15mm, ±12 Vcc, 双極, スルーホール, ±20 定格電流, -40~40 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS10120B | 15mm, ±12 Vcc, 双極, スルーホール, ±10 定格電流, -20~20 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー | |||
CS15120B | 15mm, ±12 Vcc, 双極, スルーホール, ±15 定格電流, -30~30 リニアリティ範囲, オープンループ電流センサー |