15575 SW Sequoia Pkwy Suite 100 Portland, Oregon 97224
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
製品番号: VSUU-TCK
これは、上記のCUI部品番号が、電気・電子機器における特定有害物質の使用制限に関する2011年6月8日付け欧州議会・理事会指令2011/65/EUに適合していることを認証するものです。
上記のCUI部品番号は、以下の適用除外を除き、制限されている物質を指令2011/65/EUおよび二次立法(EU)2015/863の付録IIで定義されたしきい値以上は含みません。
RoHS指令の適用除外付き:233
適用除外についての詳細情報は、こちらをご覧ください:https://www.rohsguide.com/rohs-lead-exemptions.htm
上記に記載されているCUI部品番号は、欧州議会の1907/2006/EC規定および2006年12月18日の審議会の付録XVIIに適合し、2020年6月24日時点での付録XVII物質に記載されている物質は含まないことをここに証明します。
REACH Annex XIVにおいては、上記に記載されたCUI部品番号には、部品の製造、保守、または修理に承認プロセスの対象となる物質は使用していません。With regards to REACH Article 33, the CUI part numbers listed above do not contain the N Substances of Very High Concern (SVHC) above 0.1% w/w at the article level.
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899