20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: VGDS1-DIPシリーズ
モデル: VGDS1-S5-D5-DIP, VGDS1-S5-D9-DIP, VGDS1-S5-D12-DIP, VGDS1-S5-D15-DIP, VGDS1-S12-D5-DIP, VGDS1-S12-D9-DIP, VGDS1-S12-D12-DIP, VGDS1-S12-D15-DIP, VGDS1-S15-D5-DIP, VGDS1-S15-D9-DIP, VGDS1-S15-D12-DIP, VGDS1-S15-D15-DIP, VGDS1-S24-D5-DIP, VGDS1-S24-D9-DIP, VGDS1-S24-D12-DIP, VGDS1-S24-D15-DIP
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899