20050 SW 112th Ave. Tualatin, Oregon 97062
電話:800-275-4899 ファックス:503-612-2383
www.cui.com
シリーズ: VCD30-D48-Tシリーズ
モデル: VCD30-D48-S3R3-T, VCD30-D48-S5-T, VCD30-D48-S12-T, VCD30-D48-S15-T, VCD30-D48-D5-T, VCD30-D48-D12-T, VCD30-D48-D15-T
上記のCUI部品番号は、RoHSおよびREACH材料適合指令に準拠しています。特定のRoHS適応除外、REACH物質、または関連する質問については、materialcompliance@cui.comまでEメールにてお問い合わせください。
Sam Woody
品質マネージャー
swoody@cui.com
電話: 1-800-275-4899